製品の公開
Tessera Struktur 1 carpet tiles
Tessera Struktur 1 carpet tiles
Tessera Struktur 1 carpet tiles
Tessera Struktur 1 carpet tiles

    Tessera Struktur 1 carpet tiles

    Google翻訳”,

    Tessera Struktur 1は、50 x 50 cmの繊細でコンパクトな、フラットな構造のカーペットタイルコレクションです。 Struktur 1カーペットタイルコレクションの18のモダンな色は、心地よい雰囲気とミニマリストで時代を超越したインテリア感を生み出します。

    Forboのカーペットタイルは、特定の美的およびパフォーマンス上の利点を提供するために、さまざまなパイル構造で設計および製造されています。 Tessera Strukur 1カーペットタイルはマイクロタフトパイル構造で、非常にタイトな低レベルのループパイルであり、耐久性のある本格的なフラット織りパターンを作成します。

    利点: •クラス33の耐久性と耐変色性のための100%溶液染色ポリアミド6•350 gsmのパイル重量、耐久性のある本物の平織りテクスチャーの作成•重量で65%のリサイクル含有量•ノイズ伝達を低減するための17dBの音響値•スカ評価基準を満たすオフィス、小売店、高等教育機関のM12ソフトフロアカバー用

    仕様
    • Microtuft carpet tile

      Tile size: 50 x 50 cm

      Installation method: quarter turn

      Classification commercial use: class 33

      Total thickness: 5.1 mm

      Pile height: 1.0 mm

      Total weight: 3765 g/m²

      Pile weight: 350 g/m²

      Pile composition: 100% polyamide 6

      Dye method: 100% solution dyed

      Stitch density: 126,080 per m²

      Primary backing: polyester

      Secondary backing: Probac recycled mineral filler with low amount of modified bitumen and polyester fleece. Contains over 

      Acoustical impact noise reduction: 17 dB

      Acoustical sound absorption reduction: αw = 0.15 (H)

      Castor chair continuous use: r ≥ 2.4

      Colour fastness to light: ≥ 6

      Dimension stability: ≤ 0.2%

      Recycled content: 65% recycled content by weight

      Indoor air quality: Struktur 1 carpet tile products comply to 01350 Indoor Air Quality Standard.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl - s1, G, NCS

      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV

      Thermal conductivity (EN 12524): 0.055 W/mK

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.

      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.

      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    技術仕様
    • Unique reftessera-struktur1
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションCarpet Tiles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)500
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)5.1
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルポリエステル
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)3.76
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - カーペット
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Carpeting
    • UNSPSC30161701
    • Uniclass2015コードEF_30_20
    • Uniclass2015詳細Floors
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 17 13
    • OmniClassタイトルCarpet Tiles
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ポルトガル
    ラトビア
    リトアニア
    リヒテンシュタイン
    ルクセンブルク
    ロシア