製品の公開
Forster omnia single leaf door in fixed glazing insulated
Forster omnia single leaf door in fixed glazing insulated
Forster omnia single leaf door in fixed glazing insulated
Forster omnia single leaf door in fixed glazing insulated
    Forster

    Forster omnia single leaf door in fixed glazing insulated

    5つ星のうち4.14.1(15 レビュー)
    Google翻訳”,

    シングルリーフおよびダブルリーフのドアおよび外装ガラス用の当社の実証済みのフォースターオムニアシステムは、その優れた耐久性、最大レベルのエネルギー効率、および簡単に統合された安全ソリューションのおかげで印象的です。

    85 ミリメートルという高い構造深さのおかげで、三重断熱ガラスは頑丈なスチールまたはステンレススチールのプロファイルに問題なく取り付けることができます。これは、建築シェルが Minergie 規格に準拠した高い断熱性を確保する上で決定的な側面です。必要に応じて、防火や盗難防止などの安全ソリューションを追加できます。いくつかのコンポーネントを交換するだけで、防火クラス EI30 に到達することもできます。オープンステンレススチール絶縁体により、プロファイル内部に簡単にアクセスできるため、用途が変更された場合でも対応するケーブルを取り付けることができます。

    あなたのメリット

    • 最大限の断熱効果

    • 100% スチールまたはステンレススチール

    • EI30 防火

    • 盗難防止ソリューション

    仕様
    • Standard door

      Material variants

      Steel zinc magnesium

      Bright steel**

      Brushed stainless steel**

      Face widths

      Window sash with frame from 100 mm

      Fixed glazing from 40 mm

      Dimensions

      Inside width single-leaf (W×H): max. 1360 × 2691 mm

      Inside width double-leaf (W×H): max. 2670 × 2691 mm

      Fittings

      Attached and concealed flush fittings

      Max. leaf weight 420 kg

      System features

      Design variants:

      Single/double leaf doors, with optional sidelight and fanlight

      Fixed glazing

      Insulated door threshold, simple lock installation via insertion strips

      Structural depth 85 mm

      Max. filling element thickness 59 mm

      Glazing beads in aluminium and steel

      Wet and dry glazing

      Performance characteristics*

      CE marking according to EN 14351-1

      UD value up to 0.74 W/(m2K)

      Durability of self-closing properties: Class 8 according to EN 12400

      (tested up to 1 million cycles according to EN 1191 with automatic

      door operator)

      Doors for escape and emergency routes (partial and full panic)

      according to EN 179 and EN 1125

      Burglary resistance: RC2 according to EN 1627

      Resistance to wind loads: Class C4/B4 according to EN 12210

      Watertightness: Class 3A according to EN 12208

      Air permeability: Class 4 according to EN 12207

      Impact resistance: Class 4 according to EN 13049

      Operating forces: Class 5 according to EN 12217

      Threshold-free and barrier-free according to DIN 18040

      Sound insulation up to Rw = 45 dB according to EN ISO 140-3

      * Take note of the country-specific approvals and requirements

      ** On request

    技術仕様
    • Unique refcurtain_wall_omnia_1_leaf
    • コレクションセットDoor
    • コレクションForster omnia
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-01-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードSs_25_38_20
    • Uniclass2015詳細Door, window and gate hardware systems

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア
    アイスランド
    アゼルバイジャン
    アメリカ合衆国
    アルジェリア
    アルゼンチン
    アメリカ領サモア
    アイルランド
    アフガニスタン
    アメリカ領ヴァージン諸島
    アンゴラ
    ウルグアイ
    ウォリス・フツナ
    アルバニア
    アラブ首長国連邦
    アルバ
    ウガンダ
    エクアドル
    オーストラリア
    アンドラ
    アルメニア
    アングィラ
    エジプト
    ガイアナ
    キリバス
    イギリス
    イエメン
    アンティグア・バーブーダ
    エスワティニ
    コロンビア
    グアム
    イタリア
    イギリス領インド洋地域
    イギリス領バージン諸島
    エチオピア
    スリナム
    クック諸島
    ウクライナ
    イスラエル
    エルサルバドル
    エリトリア
    チリ
    サモア
    エストニア
    イラク
    カナダ
    ガーナ
    パラグアイ
    ソロモン諸島
    オーストリア
    イラン
    キューバ
    カーボベルデ
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    ツバル
    オーランド諸島
    インド
    キュラソー島
    ガボン
    ブラジル
    トケラウ
    オランダ
    インドネシア
    グアテマラ
    カメルーン
    フランス領ギアナ
    トンガ
    ガーンジー島
    ウズベキスタン
    グアドループ
    ガンビア
    ベネズエラ
    ナウル
    キプロス
    オマーン
    グリーンランド
    ギニア
    ペルー
    ニウエ
    ギリシャ
    カザフスタン
    グレナダ
    ギニア・ビサウ
    ボリビア
    ニューカレドニア
    クロアチア共和国
    カタール
    ケイマン諸島
    ケニア
    ニュージーランド
    サン・マリノ
    カンボジア
    コスタリカ
    コートジボワール
    ノーフォーク島
    ジブラルタル
    キルギス
    サン・バルテルミー島
    コモロ
    バヌアツ
    ジャージー島
    クウェート
    サン・マルタン
    コンゴ
    パプアニューギニア
    スイス
    クリスマス島
    サンピエール島・ミクロン島
    コンゴ民主共和国
    パラオ
    スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
    ココス諸島
    ジャマイカ
    サントメ・プリンシペ
    ピトケアン諸島
    スウェーデン
    サウジアラビア
    シント・マールテン
    ザンビア
    フィジー
    スペイン
    ジョージア
    セントクリストファー・ネービス
    シエラレオネ
    フランス領ポリネシア
    スロバキア
    シリア
    セントビンセントおよびグレナディーン諸島
    ジブチ
    マーシャル諸島
    スロベニア
    シンガポール
    セントルシア
    ジンバブエ
    ミクロネシア連邦
    セルビア
    スリランカ
    タークス・カイコス諸島
    スーダン
    北マリアナ諸島
    チェコ共和国
    タイ
    ドミニカ
    セーシェル
    合衆国領有小離島