製品の公開
Cladding INFINITY CAP FERRET
Cladding INFINITY CAP FERRET
Cladding INFINITY CAP FERRET
    FPbois

    Cladding INFINITY CAP FERRET

    Google翻訳”,
    ラボペールは、そのインフィニティ キャップ フェレット クラッディング、グレーアウト済みまたはオートクレーブ処理されたクラス 3.1 の飽和スプルースを提示します。この外装材には、アルカション盆地の海辺の家を彷彿とさせる一体型ジョイントカバーが付いています。 Rabopale Infinity Cap フェレット クラッディングは垂直方向にのみ取り付けることができ、2 本の目に見える釘で固定されています。
    仕様
    • - Covering profile for easy installation and quality finish.

      - Large width and aesthetic profile.

      - Made in France from selected Northern European spruce

      - Treated Class 3.1, fungicide, insecticide and antitermite with saturated finish

      - Class 3.2 by green or brown autoclave (guaranteed for 10 years).

      Product certifications: PEFC ; CE ; Made in France ; CTB B+ ; E1

    技術仕様
    • Unique refinfinity-cap-ferret
    • コレクションセットOutdoor Cladding
    • コレクションSpruce
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-15
    • エディション1
    • 幅(mm)180
    • 奥行き(mm)21
    関連
    • 主なマテリアルスプルース
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)11.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カバー
    • ETIM コードEG020350
    • ETIM 名Building - Facade cladding
    • OmniClassNumber23-15 15 11
    • OmniClassタイトルWall Cladding Sections