製品の公開
CLADDING NELIO
CLADDING NELIO
CLADDING NELIO
CLADDING NELIO
CLADDING NELIO
CLADDING NELIO
CLADDING NELIO
CLADDING NELIO
CLADDING NELIO
CLADDING NELIO
    FPbois

    CLADDING NELIO

    Google翻訳”,
    長年にわたり、ラボペール ネリオ カラーは、多くの専門家にとってパイン色のクラッディング ソリューションであり続けています。つや消し仕上げ、最高の保護を提供するエポキシの最初のコートを含む高重量のペイント、21 mm の厚さ、現代的な排水プロファイル、特に厳選された木材が基準となっています。 Rabopale Néliö コレクションの 10 色のいずれかが、あなたの家を覆い、あなたに合ったスタイルを与えることに魅了されることは間違いありません。
    仕様
    • Contemporary draining profile (Néliö).

      A tongue and groove for a better interlocking.

      Marking of the nailing line by hidden fixing.

      EPOXY finish guaranteed 15 years, tested and in accordance with natural and artificial ageing tests NF EN 927.

      Quality : A/B choice re-sorted.

      Product certificate : PEFC ; CE ; Made in France ; CTB B+ ; E1

    技術仕様
    • Unique refnelio
    • コレクションセットOutdoor Cladding
    • コレクションSpruce
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-08
    • エディション1
    • 幅(mm)125
    • 奥行き(mm)21
    関連
    • 主なマテリアルスプルース
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カバー
    • ETIM コードEG020350
    • ETIM 名Building - Facade cladding
    • OmniClassNumber23-15 15 11
    • OmniClassタイトルWall Cladding Sections