製品の公開
CLADDING THERMORY
CLADDING THERMORY
CLADDING THERMORY
CLADDING THERMORY
CLADDING THERMORY
CLADDING THERMORY
CLADDING THERMORY
CLADDING THERMORY
CLADDING THERMORY
    FPbois

    CLADDING THERMORY

    Google翻訳”,
    Thermory Drift : 当社の Drift シリーズの製品は、表面に望ましい風化した外観を与える、優しく着用できる本物の色でご利用いただけます。まろやかな砂の色合いと風化したグレーの色合いからお選びください。 Driftの贅沢な幅広ボードと素朴でシックなカラーは屋内でも使用できます。 Thermory Ignite : Thermory Ignite クラッディングの特徴的なドラゴンスケール パターンは、熱変性トウヒ材をエンボス加工し着色することによって作成されます。トーチを使って手作業で作られることが多い現代の焼杉とは異なり、Ignite は一見火を使わないプロセスで作られます。 Thermory Ignite 製品群には、目を引く外装および内装のクラッディング ボードや、サウナに適した追加の処理を施した壁パネルが含まれます。
    仕様
    • Thermory Drift : – Application: Interior – Species: Thermo-spruce – Modification level: Intense – Use: Interior – Finish: Painted – Texture: Brushed – Installation types: Visible – Installation methods: Screw – Durability class: 1 (25+ years’ protection against wood decay) Thermory Ignite : Easy maintenance to retain the authentic charred look for years. We recommend carrying out maintenance painting if the paint layer becomes worn or the appearance of the cladding becomes uneven over time, with the following minimum intervals: – For Ignite 5, every 5 years with water-based semi-translucent black paint. – For Ignite 7, every 7 years with water-based opaque (full coating) RAL9005 paint. Regularly touching the boards up with black paint preserves the visual effect of the burnt wood surface.
    技術仕様
    • Unique refthermory
    • コレクションセットIndoor Panelling
    • コレクションSpruce
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-01
    • エディション1
    • 幅(mm)211
    • 奥行き(mm)20
    関連
    • 主なマテリアルスプルース
    • 正味重量(kg)8.62
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カバー
    • ETIM コードEG020350
    • ETIM 名Building - Facade cladding
    • OmniClassNumber23-15 15 11
    • OmniClassタイトルWall Cladding Sections