製品の公開
Framery Four™
Framery Four™
Framery Four™
    Framery

    Framery Four™

    5つ星のうち4.34.3(11 レビュー)
    Google翻訳”,

    フレーメリー フォー™

    最大 4 人用のスマート ミーティング ポッド

    Framery Four は、現代のチームとハイブリッド ワーク向けに設計された、最大 4 人用のスマートで防音性の高い会議ポッドです。この多機能ミーティング スペースは、オフィスからの対面およびバーチャル ミーティング向けに設計されています。 Framery Four は、微調整された音響、適応換気、自動照明により、オフィス内で物事を一緒に進めるのに最適な場所になっています。

    仕様
    • The smart meeting pod for up to 4 people

    技術仕様
    • Unique refframery-four
    • コレクションセットMeeting Pod
    • コレクションSoundproof meeting pod
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2329
    • 幅(mm)2352
    • 奥行き(mm)1292
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フィンランド
    • 製造国フィンランド
    • 正味重量(kg)520
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスブース