Framery Gradus Focusは、米国とカナダでのみ販売されています。
Framery Gradus Focus™:一人用のスマートフォーカスポッド。
Framery Gradus Focusは、現代の働き方のリズムに合わせて設計された、スマートで防音性に優れた一人用ポッドです。最小限の設置面積で内部空間を最大限に活用できるよう設計されており、通話や集中作業に最適な、広々としたプライベートな空間を提供します。このポッドは、高性能ワークスペースの3つの柱、すなわちクラスAの防音性能、適応型換気システム、そしてビデオ照明を含む多用途照明に基づいて構築されています。スタンディングブースとしても、よりリラックスした姿勢で作業できるスツール付きブースとしても利用できるGradus Focusは、最高のパフォーマンスを発揮できるよう設計されています。
フレームリー・グラダス・ポッド
Framery Gradusは、米国で組み立てられたスマートで防音性に優れたオフィスユニットのシリーズです。ミニマルな「静謐なデザイン」が特徴で、あらゆる建築デザインに調和するだけでなく、高級感あふれるカスタム仕上げで個性を際立たせることもできる、汎用性の高い空間を提供します。Gradusは、人々が集中して最高のパフォーマンスを発揮できる、高機能なオフィス環境を実現します。
Framery Gradus Focusおよびその他のFramery Gradus製ポッドは、米国とカナダでのみ販売されています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |