製品の公開
Framery Gradus Work™
Framery Gradus Work™
Framery Gradus Work™
Framery Gradus Work™
Framery Gradus Work™
    Framery

    Framery Gradus Work™

    Google翻訳”,

    Framery Gradus Workは、アメリカ合衆国とカナダでのみ入手可能です。


    Framery Gradus Work™:一人用のスマートで防音性に優れたワークポッド。

    Framery Gradus Workは、集中作業やハイブリッドワークに最適な、スマートで防音性に優れたワークポッドです。プロフェッショナルな環境において最高レベルの設備を備えたプライベートワークステーションであり、フルサイズの高さ調節可能なデスクに加え、高性能ワークスペースの3つの柱であるクラスAの防音性能、適応型換気システム、そして多彩な照明を備えています。内部空間を最大限に活用することで、Gradus Workは広々とした、まるで常設のような環境を提供し、高い生産性と途切れることのない作業の流れを実現します。


    フレームリー・グラダス・ポッド

    Framery Gradusは、米国で組み立てられたスマートで防音性に優れたオフィス用ポッドのシリーズです。ミニマルな「静謐なデザイン」が特徴で、あらゆる建築デザインに調和するだけでなく、高級感あふれるカスタム仕上げで個性を際立たせることもできる、汎用性の高いキャンバスとして機能します。Gradusは、人々が集中して最高のパフォーマンスを発揮できる、高機能な環境を提供します。

    グラダス・ワークをはじめとする額装製品は、米国およびカナダで入手可能です。


    技術仕様
    • Unique refframery-gradus-work
    • コレクションセットPhone Booth
    • コレクションSoundproof phone booth
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-29
    • エディション1
    • 高さ(inch)91.8
    • 幅(inch)67.9
    • 奥行き(inch)49.7
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアルガラス
    • 正味重量(lbs)881.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスブース

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ