製品を公開する
DESIGN'AIR C | Design 4-way supply diffuser
France Air

DESIGN'AIR C | Design 4-way supply diffuser

Google翻訳,

Design'Air Cディフューザーは、空気分配をデザイン要素へと昇華させます。円形の装飾的な前面パネルが、天井に洗練された印象を与えながら、効率的な全方向気流を実現します。現代的なオフィス、ホテル、小売店などのプロジェクトに最適で、建築空間にシームレスに溶け込む、控えめでエレガントな空調ソリューションを提供します。

仕様
    • Circular diffuser with omnidirectional diffusion.
    • Flow rates from 100 to 900 m 3/h depending on configuration.
    • Available in 4 diameters: 250, 350, 450 and 550 mm.
    • Homogeneous air distribution for optimal comfort.
    • Height-adjustable decorative plate.
    • Mounted plenum available in bare or insulated version.
    • Integrated regulation register.
    • Steel construction painted white RAL 9003.
    • Other RAL colours available on request.
    • Suitable for offices, shops, hotels and restaurants.
    • Contemporary design promoting an elegant architectural integration.
技術仕様
  • 固有参照番号designair-c
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-10-04
  • 版番号1
関連
  • 主要素材スチール
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - Air Diffusers
  • Uniclass 2015 コードPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 説明Air diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 コード23 37 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルAir Outlets and Inlets
  • OmniClass 番号23-33 49 11
  • OmniClass タイトルVentilation Diffusers

対応地域

ヨーロッパ
フランス