製品の公開
Gipsair Art | Elegant vent grille
Gipsair Art | Elegant vent grille
Gipsair Art | Elegant vent grille
    France Air

    Gipsair Art | Elegant vent grille

    Google翻訳”,

    GIPSAIR® ARTは、石膏ボードの壁や天井にシームレスに溶け込むように設計された、目に見えない石膏製グリルです。建築的な一体感と空気分配機能を兼ね備え、すっきりとしたミニマルな外観を実現しながら、視覚的な快適さも損ないません。天然石膏製で、設置後に塗装も可能なGIPSAIR® ARTは、周囲の表面と一体化し、換気装置の存在をほとんど感じさせません。様々なサイズとデザインが用意されており、美観と室内快適性の両方が重要なプロジェクトに最適なソリューションです。

    仕様
      • Invisible gypsum grille for supply or extract air applications.
      • Seamless integration into plasterboard walls and ceilings.
      • Manufactured from natural gypsum.
      • Paintable after installation for a uniform finish.
      • Available in two designs and two sizes: 200 × 100 mm and 300 × 200 mm.
      • Airflow rates up to 700 m³/h.
      • Designed for premium residential and commercial interiors.
    技術仕様
    • Unique refgipsair-art-elegant-vent-grille
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル石膏
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - Air Diffusers
    • Uniclass2015コードPr_70_65_04_02
    • Uniclass2015詳細Air diffusers
    • MasterFormat 2014 コード23 37 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAir Outlets and Inlets
    • OmniClassNumber23-33 49 11
    • OmniClassタイトルVentilation Diffusers

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス