製品の公開
Perlys Design Reactil| Long-range design blow nozzle
Perlys Design Reactil| Long-range design blow nozzle
    France Air

    Perlys Design Reactil| Long-range design blow nozzle

    Google翻訳”,

    PERLYS DESIGN REACTIL®は、長距離送風と建築美学を融合させ、広々とした高天井空間で効率的な空調を実現します。特許取得済みのReactil®サーモスタットシステムを搭載したノズルは、供給空気温度に応じて送風角度を自動的に調整し、手動操作なしで暖房・冷房両モードにおいて最適な快適性を確保します。洗練されたデザイン、多方向送風、カスタマイズ可能な仕上げにより、PERLYS DESIGN REACTIL®は、性能と視覚的な調和が等しく重要な商業施設、工業施設、公共施設に最適なソリューションです。

    仕様
      • Long-throw air supply nozzle for heating and cooling applications.
      • Airflow rates from 80 to 4,000 m³/h.
      • Patented Reactil® thermostatic system.
      • Automatic adjustment of airflow direction according to supply air temperature.
      • Multidirectional jet orientation.
      • Long-throw air distribution for large-volume spaces.
      • Suitable for high-ceiling and deep-plan buildings.
      • Network self-balancing capability.
      • Optional swirl airflow effect.
      • Optional integrated damper.
    技術仕様
    • Unique refperlys-design-long-range-design-blow-nozzle
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - Air Diffusers
    • Uniclass2015コードPr_70_65_04_02
    • Uniclass2015詳細Air diffusers
    • MasterFormat 2014 コード23 37 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAir Outlets and Inlets
    • OmniClassNumber23-33 49 11
    • OmniClassタイトルVentilation Diffusers

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス