SILENT SCHOOL®は、小規模な高等教育機関や学校向けに特別に設計された、分散型デュアルフロー換気ユニットです。ダクト工事を必要としない分散型運転により、SILENT SCHOOL®は既存の建物に大きな影響を与えることなく、高性能換気システムを改修プロジェクトに容易に統合できます。対向流式熱交換器と内蔵CO2センサーによるインテリジェントな気流制御機能を備えたSILENT SCHOOL®は、居住者の実際のニーズに合わせて空気の入れ替え量を常に調整します。これにより、優れた室内空気質(IAQ)と最適な温熱快適性を確保します。低騒音設計により、SILENT SCHOOL®は学習環境と利用者の快適性を維持します。洗練されたデザインと丁寧な仕上げにより、建築プロジェクトにさりげなく調和的に溶け込み、エネルギー効率と美観を両立させます。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
フランス |