製品の公開
Treadmaster Entrance Matting Maxi 2
Treadmaster Entrance Matting Maxi 2
Treadmaster Entrance Matting Maxi 2
Treadmaster Entrance Matting Maxi 2
Treadmaster Entrance Matting Maxi 2
Treadmaster Entrance Matting Maxi 2
Treadmaster Entrance Matting Maxi 2
Treadmaster Entrance Matting Maxi 2
Treadmaster Entrance Matting Maxi 2
    FREEDOM

    Treadmaster Entrance Matting Maxi 2

    Google翻訳”,

    トレッドマスターエントランスマットシステムは、交通量の多いすべてのエントランスにソリューションを提供するように設計および設計されており、湿気、腐食性の砂利、および汚れの侵入に対する優れた保護を提供しながら、建築上の優位性を提供します。

    トレッドマスターエントランスマットを設置することで、マットを超えた床仕上げがより長い寿命を実現します。
    ALPHA2とMAXI2の2つのプロファイルで利用できるようになりました。どちらも、ステップ(マリングレードカーペット)またはTRED(リブ付きPVC)インサートの選択肢を保持する陽極酸化アルミニウムトレッドレールで構成されています。

    Treadmasterは指定され、自信を持って使用されます。ニュージーランドでカーブ、円形、半円形、不規則なデザインなどの標準およびカスタム形状で製造されており、マット全体(アルミニウムだけでなく)をカバーする10年間の保証が付いています。

    仕様
      • Marine grade carpet that will never rot, fray, or zipper and complies with current fire codes
      • Aluminium treadrails are available in Clear, Black, Bronze, Gold and Silver anodized finish
      • Requires a shallow matwell of only 12 mm
      • Unique perimeter and internal framing system to suit any floor finish
      • Wide range of insert colors and types
      • Can be installed into many various substrates and finishes, recessed or surface mounted
      • Unique Roll up design for ease of maintenance and cleaning
      • Carpet colors: Sand, Black, Slate Grey, Green, Dark Blue, Blue, Red, Charcoal, Brown


    技術仕様
    • Unique refTreadmaster_Entrance_Matting-Maxi_2
    • コレクションセットcarpet
    • コレクションEntrance Matting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)12
    • 幅(mm)78
    • 奥行き(mm)12
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ニュージーランド
    • 製造国ニュージーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - カーペット
    • UNSPSC名称Carpeting
    • UNSPSC30161701
    • Uniclass2015コードAc_10_40_13
    • Uniclass2015詳細Carpet laying
    • MasterFormat 2014 コード09 68 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCarpeting
    • OmniClassNumber23-15 17 17
    • OmniClassタイトルCarpet Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes