製品の公開
Ant™ Chair 3101
Fritz Hansen

Ant™ Chair 3101

Google翻訳”,
アルネ・ヤコブセンによるデザインアイコン。積み重ね可能なAnt™チェアには、クロームまたはパウダーコーティングされたベースと、ベニヤとカラーオプションの溶接が付属しています。
仕様
  • Features: 4 legged stacking chair. Stackable up to 12 chairs. Seat height 43 cm or 46 cm (standard). Finish: Natural veneer with lacquer and 16 colours in coloured ash or lacqured finish. Base is available in 6 colours and chrome. Material: Shell: pressure moulded veneer. Base: tubular, powder coated or chromed steel. Meassurements: Height: 77cm/ 30.3" Width: 52cm/ 20.4" Depth: 48cm/ 18.9" Seat height: 44cm/ 17.3" Height: 81cm/ 31.9" Width: 52cm/ 20.4" Depth: 48cm/ 18.9" Seat height: 46cm/ 18.1" Standard warranty: 5 years
技術仕様
  • Unique ref3101
  • コレクションセットChairs
  • コレクションAnt™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)770
  • 幅(mm)520
  • 奥行き(mm)480
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
5つ星のうち4.5 4.5 (145)
5つ星のうち3.9 3.9 (37)
5つ星のうち4.6 4.6 (78)