製品の公開
Drop™ chair plastic 3110
Fritz Hansen

Drop™ chair plastic 3110

5つ星のうち4.64.6(7 レビュー)
Google翻訳”,
アルネ・ヤコブセンによって設計され、2014年にリニューアルされる前にコペンハーゲンのSASロイヤルホテルのために最初に作成されました。彼の多くのデザインの中でヤコブセンのお気に入りの椅子と言われています。 Drop™チェアは抱擁の感覚からインスピレーションを得ていますが、動きの自由を考慮して設計されています。独特の心地よさを生み出します。
仕様
  • Features: Unique shape. High stability due to angle of legs. Comfortable seating. Finish: Shell available in plastic or fully upholstred version. Chrome or powder coated base. Material: Seat: Leather, textile or plastic. Base: Chrome or powder coated. Meassurements: Height: 88,5cm/ 34.8" Width: 45,5cm/ 17.9" Depth: 54,9cm/ 21.5" Seat height: 46cm/ 18.1" Warranty: standard 5 years
技術仕様
  • Unique ref3110
  • コレクションセットSeating
  • コレクションDrop™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)885
  • 幅(mm)455
  • 奥行き(mm)545
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
5つ星のうち4.5 4.5 (144)
5つ星のうち3.9 3.9 (37)
5つ星のうち4.6 4.6 (78)