製品の公開
China Chair™ 4283
Fritz Hansen

China Chair™ 4283

5つ星のうち4.94.9(12 レビュー)
Google翻訳”,
チャイナチェア™は、1944年にハンスJ.ウェグナーによって設計され、真のデンマークのデザインアイコンです。チャイナチェア™には、ナチュラルチェリーとブラックカラーのアッシュの2種類の無垢材があります。椅子にはシートクッションがあり、革で装飾されており、さまざまな革の種類があります。
仕様
  • Features: Solid wood, elegant leather cushions. A truely beautiful, art piece, a bit more than a chair. Finish: Natural cherry or black coloured ash. Material: Solid cherry. Solid ash, black coloured. Meassurements: Height: 82cm/ 32.3" Width: 55cm/ 21.7" Depth: 55 cm/ 21.7" Seat height: 45cm/ 17.7" Armrest height: 68cm/ 26.8" Standard warranty: 5 years
技術仕様
  • Unique ref4283
  • コレクションセットSeating
  • コレクションChina Chair
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)820
  • 幅(mm)550
  • 奥行き(mm)550
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアル皮
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
5つ星のうち4.5 4.5 (145)
5つ星のうち3.9 3.9 (37)
5つ星のうち4.6 4.6 (78)