製品の公開
High Dot™ Stool
Fritz Hansen

High Dot™ Stool

Google翻訳”,
カウンター、バー、または高いオフィステーブルのための美しく、シンプルな、高い座席。モダンでミニマルでありながら、究極的には洗練されています。アルネ・ヤコブセンによるこのデザインは時代を超えて実用的です。
仕様
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: leather, powder coated base or chrome base • Material: leather, powder coated base or chrome base • Name: Dot™ • Nominal Height: 65 cm/ 25.6" • Nominal Width: Diameter: 44 cm/ 17.3" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
技術仕様
  • Unique ref840106
  • コレクションセットSeating
  • コレクションDot™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-05
  • エディション1
  • 高さ(Mm)650
  • 幅(mm)440
関連
  • 主なマテリアル皮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国デンマーク
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
5つ星のうち4.5 4.5 (145)
5つ星のうち3.9 3.9 (37)
5つ星のうち4.6 4.6 (78)