製品の公開
Ikebana vase small
Fritz Hansen

Ikebana vase small

5つ星のうち3.53.5(68 レビュー)
Google翻訳”,
生け花の花瓶は、日本の生け花の伝統と美しさへの憧れの精神に基づいて設計されています。花瓶は、茎から冠まで、その中に置かれたすべての花を尊重するように設計されています。
仕様
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Handmade glass, brass plated stainless steel, lacquered • Material: Handmade glass, brass plated stainless steel, lacquered • Name: Ikebana vase small • Nominal Height: 13 cm/ 5.1" • Nominal Width: Diameter 12 cm/ 4.7" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
技術仕様
  • Unique ref840141
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションInterior Decoration
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-05
  • エディション1
  • 高さ(Mm)130
  • 幅(mm)120
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 設計国デンマーク
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - インテリアアート・装飾
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
5つ星のうち4.5 4.5 (144)
5つ星のうち3.9 3.9 (37)
5つ星のうち4.6 4.6 (78)
5つ星のうち4.6 4.6 (42)