製品の公開
Pouf large
Fritz Hansen

Pouf large

5つ星のうち3.73.7(7 レビュー)
Google翻訳”,
プーフは、自然に丸みを帯びた飛石と柔らかい小川のつぶやきを彷彿とさせるデザインで自然を誘います。機能的で装飾的であると同時に、日常生活に彫刻的な要素を加え、お祝いの機会に簡単に追加の座席に変えることができます。
仕様
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Wool, linen, leather piping • Name: Pouf large • Nominal Height: 29 cm/ 11.4" • Nominal Length: N/A • Nominal Width: Diameter 60 cm/ 23.6" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
技術仕様
  • Unique ref840170
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションInterior Decoration
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)290
  • 幅(mm)600
関連
  • 主なマテリアルウール
  • 副マテリアル皮
  • 設計国デンマーク
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - インテリアアート・装飾
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
5つ星のうち4.5 4.5 (144)
5つ星のうち3.9 3.9 (37)
5つ星のうち4.6 4.6 (78)
5つ星のうち4.6 4.6 (42)