製品の公開
Louise Candleholder
Fritz Hansen

Louise Candleholder

Google翻訳”,
小さいながらも重要なキャンドルホルダーは、コペンハーゲンのすぐ北にある、愛されているルイジアナ近代美術館にちなんで名付けられました。もともとはアルミニウムで作られていましたが、キャンドルホルダーは現在、頑丈なステンレス鋼と銀メッキで作られています。単独で使用するか、高さを積み重ねて使用します。デザインは標準光源またはティーライトに適合し、使用すると緑青になります。しかし、それらは新たな輝きのために磨くことができます。
仕様
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: mirror-polished solid stainless steel with a silver-plated surface • Name: Louise candleholder • Nominal Height: 2.1 cm/ 0.8" • Nominal Width: Diameter 6.9 cm/ 2.7" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
技術仕様
  • Unique ref840260
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションInterior Decoration
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)21
  • 幅(mm)69
関連
  • 主なマテリアル銀
  • 設計国デンマーク
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - インテリアアート・装飾
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
5つ星のうち4.5 4.5 (144)
5つ星のうち3.9 3.9 (37)
5つ星のうち4.6 4.6 (78)
5つ星のうち4.6 4.6 (42)