製品の公開
Moon eye vase
Fritz Hansen

Moon eye vase

5つ星のうち4.14.1(14 レビュー)
Google翻訳”,
象徴的な三日月と目のシンボルに触発され、細心の注意を払って手作りされています。それぞれの花瓶は、高さ、厚さ、色合いがわずかに異なります。好みに応じて、花瓶を一緒にまたは別々に配置します。
仕様
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Smoked and clear glass • Name: Moon eye vase • Nominal Height: 23 cm/ 9.1" and 16 cm/ 6.3" • Nominal Length: N/A • Nominal Width: 16 cm/ 6.3" and 13.5 cm/ 6.3" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
技術仕様
  • Unique ref840270
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションInterior Decoration
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)230
  • 幅(mm)160
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 設計国デンマーク
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - インテリアアート・装飾
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
5つ星のうち4.5 4.5 (144)
5つ星のうち3.9 3.9 (37)
5つ星のうち4.6 4.6 (78)
5つ星のうち4.6 4.6 (42)