製品の公開
Mirror Oval
Fritz Hansen

Mirror Oval

5つ星のうち4.34.3(34 レビュー)
Google翻訳”,
ペイントされたアクアレルグラフィックから手作りされたStudioRosoのプリントミラーは、それ自体が芸術作品として際立っています。設計プロセスでは、2つのミラーが同じにならないようにします。毎ラウンド、鋼板は見事で、美しくユニークな光の反射を生み出します。ミラーは反射ガラス、ECOカラーで印刷されたカラー、ラッカー仕上げのMDFのフレームで作られています。
仕様
  • • Asset Type: fixed • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Printed reflecting glass • Name: Mirror oval • Nominal Height: 84 cm/ 33.1" • Nominal Length: N/A • Nominal Width: 56 cm/ 22" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
技術仕様
  • Unique ref840310
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションInterior Decoration
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)840
  • 幅(mm)560
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - インテリアアート・装飾
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
5つ星のうち4.5 4.5 (144)
5つ星のうち3.9 3.9 (37)
5つ星のうち4.6 4.6 (78)
5つ星のうち4.6 4.6 (42)