製品の公開
Buckets
Fritz Hansen

Buckets

5つ星のうち4.64.6(9 レビュー)
Google翻訳”,
スチール製の大型の屋外オブジェクトのデザインに着想を得たこの一連の縮小された容器は、筆記用具を整頓するように設計されています。トレイを単独で使用して、キー、ペーパークリップ、またはその他の小さなデスクの必需品を簡単に手の届くところに、常に同じ場所に保管できます。
仕様
  • Features: 3 bucket-shaped containers for storage. The tray can be used as base for the buckets or stand-alone for e.g. keys. Finish: Solid steambent wood and preassure molded veneer, clear lacquered. Material: Harness leather Meassurements: Height: 12 cm/ 4.7" Length; 32 cm/ 12.6" Warranty: Standard: 2 years
技術仕様
  • Unique ref840340
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションInterior Decoration
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)120
  • 幅(mm)105
  • 奥行き(mm)300
関連
  • 主なマテリアル皮
  • 設計国デンマーク
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - インテリアアート・装飾
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
5つ星のうち4.5 4.5 (144)
5つ星のうち3.9 3.9 (37)
5つ星のうち4.6 4.6 (78)
5つ星のうち4.6 4.6 (42)