製品の公開
JH Tray
JH Tray
JH Tray
JH Tray
    Fritz Hansen

    JH Tray

    Google翻訳”,
    現代のあらゆる家庭の定番である謙虚なトレイは、オレゴンパインと真鍮の JH トレイの導入により、新たな高みに昇格しました。持ち運びに便利な背の高いキャリーハンドルが特徴の美しいデザインは、毎日の儀式に特別な感覚を加えます。部屋の間でオブジェクトを移動したり、すっきりとした整頓された生活のためのスペースとして、または表面のディスプレイエリアとして使用します。
    仕様
    • Features: Allows to carry tray in one hand.

      Finish: Clear lacquered Oregon pine and untreated brass.

      Material: Oregon pine, brass

      Height: 26,5cm/ 10.4"

      Width. 38cm/ 14.9"

      Warranty: Standard 2 years.

    技術仕様
    • Unique ref840431
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションInterior Decoration
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)265
    • 幅(mm)380
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - インテリアアート・装飾
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (144)
    5つ星のうち3.9 3.9 (37)
    5つ星のうち4.6 4.6 (78)
    5つ星のうち4.6 4.6 (42)