製品の公開
Essay™ Table CM21
Essay™ Table CM21
Essay™ Table CM21
Essay™ Table CM21
    Fritz Hansen

    Essay™ Table CM21

    5つ星のうち4.74.7(27 レビュー)
    Google翻訳”,
    Essay™ は、デンマークのデザイナー Cecilie Manz によって作成された無垢材の特別なテーブル シリーズです。テーブルは天板と2つのベースの3つの要素で構成され、シンプルで自然なフォルムに仕上げられています。エレガントな外観と柔軟な機能を備えたこのテーブルは、現代的な空間で理想的な集いの場として機能します。
    仕様
    • Features: Beautifully shaped base with "floating" solid oak table top. Table can extended by adding the laminate extension leaf in one or both ends. Finish: Solid, white pigmented or natural oak, laminate (extension leaf) Material: Solid oak with recessed black powder coated steel profile for strengthening. Base: Solid oak with protective glides in black PA and distance piece in black lacquered MDF Warranty, Table top + base: Standard 5 years. Warranty, extension leaf: Standard 2 years.
    技術仕様
    • Unique refEssay-CM21
    • コレクションセットTables
    • コレクションEssay™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)72
    • 幅(mm)218
    • 奥行き(mm)950
    関連
    • 主なマテリアルオーク材
    • 副マテリアルオーク材
    • 設計国デンマーク
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)64.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (141)
    5つ星のうち4.7 4.7 (18)