製品の公開
Join™ FH21 Table
Fritz Hansen

Join™ FH21 Table

Google翻訳”,
Join™コーヒーテーブルシリーズには3つの形状があります。テーブルトップは、クリアラッカーとブラックカラーのオークの2つの仕上げの無垢材で作られています。ベースは、黒色火薬でコーティングされた鋼の4本の脚で構成されています。フリッツ・ハンセンのJoin™コーヒーテーブルは2014年に発売されました。テーブルは楕円形と円形で、オーク無垢材のテーブルトップと黒色火薬でコーティングされたスチール製の脚が付いています。
仕様
  • • Category: Coffee table, oval table top • Features: Coffee table with a solid oak table top and powder coated steel legs. • Finish: Metal pedestal 4-star base with laminate and walnut table top. • Material: Metal pedestal 4-star base with laminate and wCoffee table with a solid oak table top and powder coated steel legs.alnut table top. • Name: Table Series™ • Nominal Height: 37 cm / 14.6 " • Nominal Length: 47 cm / 18.5 " • Nominal Width: 76 cm / 29.9 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
技術仕様
  • Unique refFH21
  • コレクションセットTables
  • コレクションJoin™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)370
  • 幅(mm)760
  • 奥行き(mm)470
関連
  • 主なマテリアルオーク材
  • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
5つ星のうち4.5 4.5 (141)
5つ星のうち3.9 3.9 (36)
5つ星のうち4.7 4.7 (18)