製品の公開
FH3605 without drawer
Fritz Hansen

FH3605 without drawer

Google翻訳”,
1955 年にアルネ ヤコブセンによってデザインされ、フリッツ ハンセンによって製造された FH3605™ デスクは、考え抜かれたフォルムと実用的なディテールにより、非公式ながら特別な作業スペースを作り出します。再発行されたデザインには、テーブルトップとベースの 2 つのオプションがあります。クロムメッキ鋼または黒粉体塗装鋼の脚を備えた、ウォールナット突き板または黒色のアッシュです。無垢材のオプションのドキュメント ドロワーは、テーブルトップの素材にマッチし、それに応じてデザインをカスタマイズできます。
仕様
  • Features: Mix and match (tabletop and base). With or without drawer. Drawer can be placed in both sides. Particularly designed for the Arne Jacobsen stacking chairs. Standard heights: 72cm and 74 cm.

    Finish: Clear lacquered walnut or black coloured ash. Base: Chromed stelel or black powder coated steel.

    Material: Veneered MDF. Solid ash or walnut edgeband. Steel.

    Warranty: Standard 5 years.

技術仕様
  • Unique refFH3605
  • コレクションセットTables
  • コレクションFH3605™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)72
  • 幅(mm)152
  • 奥行き(mm)80
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアル
  • 設計国デンマーク
  • 製造国ラトビア
  • 正味重量(kg)27
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
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
5つ星のうち4.5 4.5 (141)
5つ星のうち3.9 3.9 (36)
5つ星のうち4.7 4.7 (18)