製品の公開
High Dot™ Bar 4-legged
High Dot™ Bar 4-legged
High Dot™ Bar 4-legged
High Dot™ Bar 4-legged
    Fritz Hansen

    High Dot™ Bar 4-legged

    Google翻訳”,
    多用途でミニマルな Dot™ スツールには、2 つの新しい 4 脚バージョンが用意されています。High Dot™ カウンター スツールと High Dot™ バースツールです。ウォールナット突板と黒色突板の 2 つの追加のシート バリエーションが付いています。 Dot™ スツール ファミリは、安定性とデザインの可能性を向上させるために 2 つの 4 脚バージョンで拡張されました。さらに、High Dot™ カウンターと High Dot™ バースツールには、すべての Dot™ バリエーションに 2 つの新しいシート オプションが付属しています。ウォールナット突板とブラック色突板で、どちらもクローム ベースと組み合わせられています。 1954 年にフリッツ ハンセンとのコラボレーションでデザインされたアルネ ヤコブセンのミニマルでエレガントなデザインの Dot™ は、その多用途性、実用性、そしてシンプルな美しさで根強い人気を誇っています。 USP • 4 脚のベースにより安定性が向上し、新しいシート オプションによりコレクションが拡張され、あらゆる使用ニーズに対応できます。 • 繊細で繊細でありながら、強力で機能的な Dot は、住宅だけでなく商業スペースのバーやカウンターにも取り付けることができます。 • Dot のシートは独立したデザインなので、バーやカウンター用の 4 脚バージョンは、あらゆるインテリアに最適です。 • Dot™ は、ステージを主張することなく、独特の形状で定義されたインテリアに追加できます。
    技術仕様
    • Unique refHigh-Dot-Bar
    • コレクションセットSeating
    • コレクションDot™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)76
    • 幅(mm)38.9
    • 奥行き(mm)38.8
    関連
    • 主なマテリアル耐湿性MDF単板
    • 副マテリアル
    • 設計国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードEF_40_30
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (141)
    5つ星のうち3.9 3.9 (36)
    5つ星のうち4.7 4.7 (18)