製品の公開
Favn™ Sofa
Fritz Hansen

Favn™ Sofa

Google翻訳”,
デンマーク語で「抱擁」を意味するFavn™ソファは、デザイナーのハイメ・アジョンとフリッツ・ハンセンのデザインコラボレーションです。その開放的で丸みを帯びた曲線は、アピールして招待することを目的としています–リラクゼーション、仕事、そしてその間のすべてに最適な環境です。
仕様
  • Features: Choice of different textiles on back and cushions. Soft, curvy lines. Finish: Fully upholstred textile. Satin polished aluminum. Material: Seat: Textile. Base: Satin polished aluminum. Meassurements: Height: 88cm/ 34.6" Width: 221cm/ 87" Depth: 93cm/ 36.6" Seat height: 42cm/ 16.5" Warranty: standard 5 years
技術仕様
  • Unique refJH3
  • コレクションセットSeating
  • コレクションFavn™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)880
  • 幅(mm)2210
  • 奥行き(mm)930
関連
  • 主なマテリアル椅子張り用材料
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
5つ星のうち4.5 4.5 (141)
5つ星のうち3.9 3.9 (36)
5つ星のうち4.7 4.7 (18)