製品の公開
KS13 - Little Friend™
Fritz Hansen

KS13 - Little Friend™

Google翻訳”,
Kasper Salto の Little Friend™ テーブル シリーズは、現代のミニマリズム的な仕事と生活の課題に対して、柔軟で多機能でポータブルなソリューションを提供します。ノートパソコンだけでなく、朝のコーヒーにも最適です。
仕様
  • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Kasper Salto, 2005 & 2023 ABOUT THE DESIGNER Kasper Salto (b. 1967) is the designer behind Fritz Hansen’s Pluralis™, Little Friend™ and NAP™ chair series. His design of furniture has sold to prominent places, such as The National Art Center, Tokyo, Louisiana art museum, Denmark. In 2004 he founded the design company Salto & Sigsgaard with Architect Thomas Sigsgaard, working mainly in the field of product design, lighting – and interior.
技術仕様
  • Unique refKS13-Little-Friend
  • コレクションセットTables
  • コレクションLittle Friend™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-03-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)73
  • 幅(mm)51
  • 奥行き(mm)37.4
関連
  • 主なマテリアル耐湿性MDF単板
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国デンマーク
  • 製造国ポーランド
  • 正味重量(kg)3.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products

類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (141)
5つ星のうち3.9 3.9 (36)
5つ星のうち4.7 4.7 (18)