製品の公開
KS431 - Pluralis™
Fritz Hansen

KS431 - Pluralis™

Google翻訳”,
その名前から推測できるように、Kasper Salto の Pluralis™ テーブルは無数の可能性を提供します。控えめなデザイン、優雅さ、妥協のない品質が特徴で、ワークスペースに全く新しいレベルの機能性をもたらします。単一のデスクからワークステーションや会議テーブルに変形するなど、無限の方法で構成できます。オーダーメイドのケーブル管理と電源ソリューションで生産性を確保します。
仕様
  • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Kasper Salto, 2016/2023 ABOUT THE DESIGNER Kasper Salto (b. 1967) is the designer behind Fritz Hansen’s Pluralis™, Little Friend™ and NAP™ chair series. His design of furniture has sold to prominent places, such as The National Art Center, Tokyo, Louisiana art museum, Denmark. In 2004 he founded the design company Salto & Sigsgaard with Architect Thomas Sigsgaard, working mainly in the field of product design, lighting – and interior
技術仕様
  • Unique refKS431-Pluralis
  • コレクションセットTables
  • コレクションPluralis™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-03-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)72.5
  • 幅(mm)180
  • 奥行き(mm)80
関連
  • 主なマテリアル耐湿性MDF単板
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国デンマーク
  • 製造国ポーランド
  • 正味重量(kg)43
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products

類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (141)
5つ星のうち3.9 3.9 (36)
5つ星のうち4.7 4.7 (18)