製品の公開
NAP™ KS62-NotUph Chair
Fritz Hansen

NAP™ KS62-NotUph Chair

5つ星のうち4.84.8(6 レビュー)
Google翻訳”,
NAP™チェアにはいくつかのバリエーションがあります。4本の脚(スチールまたは木製)、そりベース、またはカウンターまたはバースツールとして。すべてのバリエーションは、アームレストの有無にかかわらず利用できます。シェルの背面は光沢が高く、前面は波紋のあるマット仕上げになっています。椅子には、配達時に取り付けることも、別途購入することもできるシート張りが付いています。ベースは、シェルに一致する色でコーティングされたクロム鋼または粉末で利用できます。木製の脚は、成形されたスライスされたオーク材突き板で作られています。 NAP™チェアは、デンマークのデザイナーKasperSaltoによって2010年にデザインされました。 NAP™は、ニュートラル、アクティブ、パッシブの略語で、椅子がサポートする目的を説明しています。 NAP™チェアにはいくつかのバリエーションがあります。4本の脚(スチールまたは木製)、そりベース、またはカウンターまたはバースツールとして。すべてのバリエーションは、アームレストの有無にかかわらず利用できます。
仕様
  • • Category: Plastic shell, wooden legs, oak, with armrests. • Features: Plastic shell, wooden legs, oak, with armrests. • Finish: Choose from 6 standard colours (Milk white, Silver grey, Pepper grey, Sky blue, Midnight blue and Verona green) from the Fritz Hansen collection, or customize your own. 4 wooden legs, oak, with armrests. • Material: Plastic shell, wooden legs, oak, with armrests. • Nominal Height: 77cm / 30.3" Seat Height: 45cm / 17.7" • Nominal Length: 51cm / 20" • Nominal Width: 62cm / 24.4" • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
技術仕様
  • Unique refKS62-NotUph
  • コレクションセットSeating
  • コレクションNAP™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)770
  • 幅(mm)620
  • 奥行き(mm)510
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアルオーク材
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
5つ星のうち4.5 4.5 (141)
5つ星のうち3.9 3.9 (36)
5つ星のうち4.7 4.7 (18)