製品の公開
Messina 270 Square
Messina 270 Square
Messina 270 Square
    Fritz Hansen

    Messina 270 Square

    Google翻訳”,

    メッシーナ傘の陰で涼しく過ごし、アウトドアを満喫しましょう。インドネシア産のFSC認証カプール材を100%使用した、耐久性の高いラッカー塗装の傘は、すっきりとしたデザインで、長年にわたり日差しからあなたを守り、暑い夏の日差しを遮ります。生地は耐久性に優れ、水や汚れに強い加工が施されています。紫外線カット:UPF50+。これは、生地としては最高の紫外線カット率です。


    仕様
    • The Messina Umbrella 270 comes in white, dark blue stripes and golden yellow stripes. A double pulley system makes it easy to open the umbrella.

      Fits Capri Umbrella Foot 50kg.


    技術仕様
    • Unique refmessina-270-square
    • コレクションセットOutdoor Umbrellas
    • コレクションMessina
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2500
    • 幅(mm)2700
    • 奥行き(mm)48
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルその他
    • 設計国デンマーク
    • 正味重量(kg)16
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードEF_40_30
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    類似製品

    5つ星のうち4.5 4.5 (144)
    5つ星のうち3.9 3.9 (37)
    5つ星のうち4.6 4.6 (78)