製品の公開
N01™ N01 Chair
Fritz Hansen

N01™ N01 Chair

5つ星のうち4.54.5(15 レビュー)
Google翻訳”,
フリッツ・ハンセンとのコラボレーションでnendoがデザインした無垢材のダイニングチェアN01™チェアはnendoがデザインし、無垢材で作られています。椅子は、ブナ無垢材とオーク無垢材の天然ラックと黒無垢材のオーク材でご用意しています。
仕様
  • • Category: 4 legged, solid wood dining chair with armrests. • Features: The N01™ is a solid wood dining chair. Seat cushion available. FSC certified wood. • Finish: Solid oak natural laqcuer, solid beech natural laqcuer, solid oak black laquer. • Material: Available in solid oak or solid beech. • Nominal Height: 77cm / 30.3" • Nominal Length: 49cm / 19.3" • Nominal Width: 62cm / 24.4" • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
技術仕様
  • Unique refN01
  • コレクションセットSeating
  • コレクションN01™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)770
  • 幅(mm)620
  • 奥行き(mm)490
関連
  • 主なマテリアルオーク材
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
5つ星のうち4.5 4.5 (141)
5つ星のうち4.7 4.7 (18)
5つ星のうち3.9 3.9 (36)