製品の公開
PK15™
PK15™
PK15™
PK15™
    Fritz Hansen

    PK15™

    Google翻訳”,
    1979 年にポール ケアホルムによってデザインされた PK15TM チェアの洗練された美しさを体験してください。細部まで細心の注意を払って作られた PK15 は、すっきりとしたライン、有機的な形状、正確なプロポーションを特徴とし、あらゆるインテリアに洗練された優雅な雰囲気を加えます。ケアホルムの最終デザインとして、彼の生涯にわたる完璧さの追求と細部へのこだわりは、非常に複雑な木工細工の職人技を覆い隠すシンプルで落ち着いた外観に明らかです。
    仕様
    • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Poul Kjærholm, 1979 ABOUT THE DESIGNER Poul Kjærholm was a trained cabinet maker and continued his studies at the Danish School of Arts and Crafts in Copenhagen. He had a particular interest in different construction materials, especially steel, which he considered a natural material with the same artistic fineness as other natural materials. Poul Kjærholm was first employed at Fritz Hansen for about a year, where he designed a number of noteworthy chair prototypes. In 1955, Poul Kjærholm initiated his collaboration with manufacturer Ejvind Kold Christensen, which lasted until Kjærholm’s death in 1980. In 1982, Fritz Hansen took over the manufacture and sales of “The Kjærholm Collection”, which was developed over the period 1951 to 1967
    技術仕様
    • Unique refPK15-Chair
    • コレクションセットSeating
    • コレクションPK15™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)71.6
    • 幅(mm)51.6
    • 奥行き(mm)47.7
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアル1C ポリウレタン
    • 設計国デンマーク
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)3.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードEF_40_30
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (141)
    5つ星のうち3.9 3.9 (36)
    5つ星のうち4.7 4.7 (18)