製品の公開
PK40 Table
Fritz Hansen

PK40 Table

5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
Google翻訳”,
PK40™は、革で覆われた卓上とステンレス鋼のベースを備えたポール・ケアホルムの正方形の会議用テーブルのユニークなバージョンです。素材の並置は素晴らしく、細部にまでこだわった真に贅沢なデザイン。
仕様
    • Category: 4 legged, stainless steel table with leather upholstered tabletop
    • Features: The PK40™ table is available in a limited range of leather upholstered tabletop. The base is made of satin brushed stainless steel.
    • Finish: The PK40™ table comes with an upholstered tabletop in a limited range of leather types. The base is made in satin brushed stainless steel.
    • Nominal Height: 70 cm / 27.6 "
    • Nominal Length: 140 cm / 55.1 "
    • Nominal Width: 140 cm / 55.1 "
    • Warranty Description: Standard warranty: 5 years
    • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
技術仕様
  • Unique refPK40
  • コレクションセットTables
  • コレクションPK40™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)700
  • 幅(mm)1400
  • 奥行き(mm)1400
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
  • 正味重量(kg)88
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
5つ星のうち4.5 4.5 (141)
5つ星のうち4.7 4.7 (18)
5つ星のうち3.9 3.9 (36)