製品の公開
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
    Fritz Hansen

    Ro™ Lounge Chair JH1

    5つ星のうち4.34.3(24 レビュー)
    Google翻訳”,
    Ro™ラウンジチェアは、2017年にハイメアジョンによって設計されました。Ro™は、さまざまなファブリックで完全に装飾されています。単一のファブリックまたは2つのファブリックの組み合わせ。 1つはシェル用、もう1つはクッション用です。ベースはつや消しアルミニウムの4本の脚で構成されており、クリアラッカー仕上げのオーク無垢材の木製ベースもご利用いただけます。
    仕様
    • •Category : Fully upholstered lounge chair with 4 brushed aluminium legs. •Material :Fully upholstered high-back lounge chair with 4 brushed aluminium legs, a wide range of upholstery options available. •Nominal Height : 113 cm / 44.5 " •Seat height: 43 cm / 17 " •Nominal Length : 97 cm / 38.2 " •Nominal Width : 80 cm / 31.5 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
    技術仕様
    • Unique refRo-JH1
    • コレクションセットSeating
    • コレクションRo™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1130
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)970
    関連
    • 主なマテリアル椅子張り用材料
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードEF_40_30
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (141)
    5つ星のうち4.7 4.7 (18)
    5つ星のうち3.9 3.9 (36)