製品の公開
Ro™ Lounge Chair JH2
Fritz Hansen

Ro™ Lounge Chair JH2

5つ星のうち4.64.6(17 レビュー)
Google翻訳”,
Ro™ラウンジチェアは、2017年にハイメアジョンによって設計されました。Ro™は、さまざまなファブリックで完全に装飾されています。単一のファブリックまたは2つのファブリックの組み合わせ。 1つはシェル用、もう1つはクッション用です。ベースはつや消しアルミニウムの4本の脚で構成されており、クリアラッカー仕上げのオーク無垢材の木製ベースもご利用いただけます。
仕様
  • •Category : Fully upholstered lounge chair with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish. •Material :Fully upholstered high-back lounge chair with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish.s, a wide range of upholstery options available. •Nominal Height : 113 cm / 44.5 " •Seat height: 43 cm / 17 " •Nominal Length : 97 cm / 38.2 " •Nominal Width : 80 cm / 31.5 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
技術仕様
  • Unique refRo-JH2
  • コレクションセットSeating
  • コレクションRo™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1130
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)970
関連
  • 主なマテリアル椅子張り用材料
  • 副マテリアル
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
5つ星のうち4.5 4.5 (141)
5つ星のうち4.7 4.7 (18)