製品の公開
Rocking Horse
Rocking Horse
    Fritz Hansen

    Rocking Horse

    Google翻訳”,
    装飾的なロッキング ホースは、フリッツ ハンセンのクラフトマンシップの限界を押し上げるというビジョンから生まれました。圧力成型ベニヤ技術の初期の初期のプロトタイプのイメージから作成されたロッキング ホースは、可能性を超えた夢を見たフリッツ ハンセンの職人たちの野心的で先駆的な精神を完璧に表現しています。この現代的な装飾品は、アルネ ヤコブセンのスタッキングチェアにすぐに使用されたのと同じ素材である、一枚の圧力成形ベニヤを使用して作られています。装飾的な耳はハーネスの革から作られ、尻尾はフラッグハリヤードで作られています。 USP • 説得力のある起源の物語とともに、家に素晴らしい装飾を加える彫刻的で装飾的なデザイン作品。 • ロッキング ホースはフリッツ ハンセンのオリジナル デザイン作品で、アルネ ヤコブセンのスタッキング チェアと同じ圧力成形ベニヤを使用して作られています。 • ロッキング ホースを製作する複雑なプロセスは、設計当時には不可能でした。これは、1946 年のフリッツ ハンセンの職人たちの先見の明のある野心を示しています。 • フリッツ ハンセンの遺産の基礎を築いたベニヤ製造の強度と耐久性を示しています。
    技術仕様
    • Unique refRocking-Horse
    • コレクションセットSeating
    • コレクションInterior Decoration
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60.5
    • 幅(mm)58.5
    • 奥行き(mm)21
    関連
    • 主なマテリアル耐湿性MDF単板
    • 設計国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードEF_40_30
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (141)
    5つ星のうち3.9 3.9 (36)
    5つ星のうち4.7 4.7 (18)