製品の公開
Electrical Box FL-FRK 500P/605P
FSR Inc.

Electrical Box FL-FRK 500P/605P

Google翻訳”,

当社の新しい耐火フロアボックスは、既存の製品の強化された耐火バージョンを提供することにより、フロアボックスラインの多様性を拡大します。当社のすべての耐火製品はULリストに記載されており、UL263耐火性評価およびUL514スクラブ水要件に準拠しています。 FRK耐火システムは、FL-FRK-500PとFL-FRK-605Pの2つのサイズで提供されます。他の深さも利用できます。FSRの営業担当者にご相談ください。どちらのモデルにも、FireStopボックスで構成されるULリストの3時間耐火床ボックスシステム、および4つのFL-FRK 1 1/2 "膨張性ライニングコンジットアセンブリ、ハードウェア、および取り付け手順が含まれています。

仕様
  • Fire Resistant Floor Box Features

    -Complete kit including Floor Box, Pour Pan and Heat isolating conduits
    -Complies with UL 263 Fire Resistance Ratings
    -Offered in: FL-500P-6 and FL-605P-6 *Other depths available consult an FSR sales associate
    -Maintains the fire-resistance rating for a three-hour floor

技術仕様
  • Unique refelectrical-box_FL-FRK_500P-605P
  • コレクションセットElectrical
  • コレクションInstallations
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-01-01
  • エディション1
  • 高さ(inch)8
  • 幅(inch)10
  • 奥行き(inch)12
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)14
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電気配備システム
  • UNSPSC名称Electrical boxes
  • UNSPSC39121303
  • Uniclass2015コードAc_10_40_27
  • Uniclass2015詳細Electrical system installing
  • MasterFormat 2014 コード26 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルElectrical
  • OmniClassNumber23-35 31 15
  • OmniClassタイトルElectrical Distribution Control Panels
  • UniFormatIIコードD50
  • UniFormatIIタイトルELECTRICAL