製品の公開
Walk-in 800 mm. fixed front + 180º folding door 250 mm. (right hand)
Walk-in 800 mm. fixed front + 180º folding door 250 mm. (right hand)
    Gala
    アーカイブ

    Walk-in 800 mm. fixed front + 180º folding door 250 mm. (right hand)

    80 cm. fixed front + 180º folding door 25 cm. (right hand).

    Shower enclosure made up of a fixed front and right-sided folding door. A practical model with great coverage with a visual lightness thanks to its transparency and minimalist shapes.

    See available shower trays.

    仕様
    • CHARACTERISTICS: • Total visibility and transparence. • Elegant and minimalistic aesthetics. • 6 mm. tempered safety glass on all panels. • Overhead supports and profile to wall in anodized aluminium with glossy silver finish. • 180º folding door (optional). Reversible front glass (1 and 3 versions) and side glass. • Conforms to UNE-EN: 14428:2005. • Height 200 cm.
    技術仕様
    • Unique ref8927100
    • コレクションセットWalk-in
    • コレクションEnclosures
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-07-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)8
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19
    • MasterFormat 2014 タイトルTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNumber23-31 17 17
    • OmniClassタイトルShower Enclosures
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings