製品の公開
Mine BASE / 500X1000R
Mine BASE / 500X1000R
Mine BASE / 500X1000R
Mine BASE / 500X1000R
Mine BASE / 500X1000R
Mine BASE / 500X1000R
    Gala
    アーカイブ

    Mine BASE / 500X1000R

    Mine BASE / 500x1000R.

    Colours: 161 Black, 371 Sand, PE1 Pearl.

    Finish: Satin.

    A range with sober elegance in three hues, easy to combine, with a large 50x100 cm rectified format and different sizes, as well as mesh and step, skirting and anti-slip base solutions.

    仕様
    • Glazed porcelain. Large formats. Rectified. Anti-slip. Floor tiles/Wall tiles, Satin, shade variation.
    技術仕様
    • Unique refG9T62IXXX
    • コレクションセットMine
    • コレクションCeramic Tiles
    • タイプ建築資材
    • 公開日2017-06-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)10
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Ceramic tiles or flagstones
    • UNSPSC30131704
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • MasterFormat 2014 コード09 30 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCeramic Tiling
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring
    • UniFormatIIコードC30
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR FINISHES

    類似製品

    5つ星のうち4.2 4.2 (5)
    5つ星のうち4.8 4.8 (38)