製品の公開
Q30 Doric
Q30 Doric
Q30 Doric
    Seves Glass Block

    Q30 Doric

    5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    ドリックは非常に独創的なガラスブロックです。実際、ガラスのデザインは初めて、ギリシャ神殿の有名な柱のモチーフを浮き彫りにした立体的なものになりました。現代建築の第一人者であるラファエル・モネオは、ガラスブロックの現代的で革新的な性質とそのような影響力のある歴史的アイコンを組み合わせる必要があると感じ、イエズス会によって設立されビルバオに本拠を置く大学であるデウスト大学の図書館に使用しました。ドリックは、ブロック全体に沿った10mmの翼で示されているように、ペガサスに由来する大きなガラスブロック(30x30cm)です。翼のおかげで、関節内のすべての支持要素を見ることができません。滑らかではなく、しなやかで浮き彫りになったガラスブロックの外面に、初めて立体モチーフが施されました。これは、ブロックの片側が外側に20mm、反対側が内側に突き出た平行な溝で実現されています。これは、一般に「貧弱」と考えられている製品が彫刻材料になる現代建築の選択と要件に沿って、ガラスブロックの信じられないほどの可能性のいくつかを探求するためにSevesGlassblockが取ったもう1つのステップです。ガラスブロックはモチーフのおかげで独特の特徴を帯びており、ガラスの典型的かつ本質的な特徴とともに、芸術的、建築的、デザイン的な目的のために壮大な効果を生み出しています。
    仕様
    • Q30 DORIC Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2,9

      SOUND INSULATION (dB): 40

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 30x30x8

      WEIGHT (Kg): 7,50

      PIECES/M2 (pcs/m²): 10

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 3

      N. PIECES/PALLET: 108


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    技術仕様
    • Unique refQ30_Doric
    • コレクションセットDesign Line
    • コレクションQ30 doric
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)300
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルガラス
    • 製造国チェコ共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
    • IFC分類ブロック
    • UNSPSC名称Blocks
    • UNSPSC301315
    • Uniclass2015コードPr_20_93_33
    • Uniclass2015詳細Glass blocks and panels
    • MasterFormat 2014 コード08 81 00
    • MasterFormat 2014 タイトルGlass Glazing
    • OmniClassNumber23-15 15 21
    • OmniClassタイトルWall Blocks
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
    類似製品