製品の公開
AROHA 3-way Recessed Shower mixer
Galindo
アーカイブ

AROHA 3-way Recessed Shower mixer

Galindo Aroha 4607200 shower mixer single lever concealed 3 way chrome
仕様
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. 1/2 female inlet and outlet. Flow rate at 3 bar and maximum opening 12 l/minute. Output selection by inverter. Adjustable trim plate. Supplied without shower kit.
技術仕様
  • Unique ref4607200
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションShowers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)189
  • 幅(mm)120
  • 奥行き(mm)120
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures