製品の公開
THEO DARK Kitchen tap
Galindo
アーカイブ

THEO DARK Kitchen tap

Galindo Theo Dark 8638600 - 8638636 high sink mixer chrome
仕様
  • Tap made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Body for installation in a single hole. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs.
技術仕様
  • Unique ref8638600
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションKitchen
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-02-25
  • エディション1
  • 高さ(Mm)349
  • 幅(mm)48
  • 奥行き(mm)210
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)2.14
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets