製品の公開
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules
    The Gaviota Group

    Cover Chaiselongue Modules

    Google翻訳”,
    カバー、その美しさと堅牢さで紛れもないコレクション。革新への挑戦としてバレンシアの製造の伝統に敬意を表し、持続可能で耐久性のあるものにしています。優雅。シンプルさ。快適。他とは違った、際立った、個性のあるユニークなコレクション。あらゆる好みや空間に合う無限の色。
    仕様
    • The Cover chaiselongue and divano modules are the best option for relaxed sunbathing. It is very comfortable, as its armrests and backrest are padded. The mattress is thick and made of very nice and waterproof fabrics, which makes it perfect for the pool area. Measures (Width, height, depth, weight): Cover Divan: 910 mm / 810 mm / 1550 mm / 30 kg Cover Right Chaiselongue: 800 mm / 810 mm / 1550 mm / 28 kg Cover Left Chaiselongue: 800 mm / 810 mm / 1550 mm / 28 kg
    技術仕様
    • Unique refcover-chaiselongue-modules
    • コレクションセットCover Collection
    • コレクションModules and Sunbeds
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)810
    • 幅(mm)910
    • 奥行き(mm)1550
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル布
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)30
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (21)
    5つ星のうち4.4 4.4 (70)
    5つ星のうち4.7 4.7 (30)