製品の公開
Cover Double Modules
Cover Double Modules
Cover Double Modules
Cover Double Modules
Cover Double Modules
Cover Double Modules
Cover Double Modules
Cover Double Modules
Cover Double Modules
    The Gaviota Group

    Cover Double Modules

    Google翻訳”,
    カバー、その美しさと堅牢さで紛れもないコレクション。革新への挑戦としてバレンシアの製造の伝統に敬意を表し、持続可能で耐久性のあるものにしています。優雅。シンプルさ。快適。他とは違った、際立った、個性のあるユニークなコレクション。あらゆる好みや空間に合う無限の色。
    仕様
    • The Cover outdoor sofa and double modules, designed by Bandada Studio, are very versatile and comfortable, thanks to their padded armrests and backrests. the structures are made of aluminium, which makes it possible to create more organic and robust shapes. Measures (Width, height, depth, weight): Cover Sofa: 1600 mm / 810 mm / 830 mm / 32 kg Cover Right Double: 1480 mm / 810 mm / 830 mm / 29 kg Cover Left Double: 1480 mm / 810 mm / 830 mm / 29 kg Cover Central Double: 1360 mm / 810 mm / 830 mm / 27 kg
    技術仕様
    • Unique refcover-double-modules
    • コレクションセットCover Collection
    • コレクションModules and Sofas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)810
    • 幅(mm)1600
    • 奥行き(mm)830
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル布
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)32
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (21)
    5つ星のうち4.4 4.4 (70)
    5つ星のうち4.7 4.7 (30)