製品の公開
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules
    The Gaviota Group

    Cover Simple Modules

    Google翻訳”,
    カバー、その美しさと堅牢さで紛れもないコレクション。革新への挑戦としてバレンシアの製造の伝統に敬意を表し、持続可能で耐久性のあるものにしています。優雅。シンプルさ。快適。他とは違った、際立った、個性のあるユニークなコレクション。あらゆる好みや空間に合う無限の色。
    仕様
    • These modules are lined with high-quality, designer fabrics designed for outdoor spaces. Their elegant shapes add a touch of distinction and warmth wherever any piece from this collection is placed. Sets can be created with the armchair and the modular pieces, which can fit both indoors and outdoors. Measures (Width, height, depth, weight): Cover armchair: 910 mm / 810 mm / 830 mm / 20 kg Cover right module: 800 mm / 810 mm / 830 mm / 19 kg Cover left module: 800 mm / 810 mm / 830 mm / 19 kg Cover central module: 680 mm / 810 mm / 830 mm / 17 kg
    技術仕様
    • Unique refcover-simple-modules
    • コレクションセットCover Collection
    • コレクションModules and Armchairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)810
    • 幅(mm)910
    • 奥行き(mm)830
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル布
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)20
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (21)
    5つ星のうち4.4 4.4 (70)
    5つ星のうち4.7 4.7 (30)