製品の公開
S9000 Corner Window - Fixed Window - Fixed Window
S9000 Corner Window - Fixed Window - Fixed Window
S9000 Corner Window - Fixed Window - Fixed Window
S9000 Corner Window - Fixed Window - Fixed Window
S9000 Corner Window - Fixed Window - Fixed Window
S9000 Corner Window - Fixed Window - Fixed Window
S9000 Corner Window - Fixed Window - Fixed Window

    S9000 Corner Window - Fixed Window - Fixed Window

    5つ星のうち4.54.5(26 レビュー)
    Google翻訳”,

    新しいGEALAN-SystemS9000は、PVC-WindowsおよびPVC-Doors用の革新的なウィンドウシステムで、構造の深さは82.5mmです。中央ガスケットとオーバーラップガスケットの無数の利点を兼ね備えています。大きな構造の深さ、6つのチャンバープロファイル、および3つの一貫したシール面により、優れた断熱性が保証されます。

    プロファイルの組み合わせ6016/6003を使用すると、静的乾式グレージング(STV®)、集中コア断熱(IKD®)、アクリルカラーなどの追加の可能性を使用して、ウィンドウをさらに高級なものにすることができます。

    キーワード:コーナー、コーナーウィンドウ、コーナーウィンドウ、可変コーナーウィンドウ

    仕様
    • Corner Window Construction: Fixed Window - Fixed Window

      • Burglar-inhibiting window: RC1, RC2, RC2N

      • Construction depth: 82.5 mm

      • Iron mounting: concealed or visible

      Please notice: width and height of he element are depending on the construction type!

      Optional available with:

      • IKD® (intensive core insulation)

      • STV® (static dry glazing)

      • Acrylcolor

      • Foiled (uni-colours and wood decor)

      • Aluminium shell

      • Overlap gasket

      Realizable are:

      • Passive house windows

      • KfW-55 windows

      • KfW-70 windows

      • Fixed windows

      System complementary elements like doorsets or lift and slide doors are available.

    技術仕様
    • Unique refS9000_CornerWindow_Fixed_Fixed
    • コレクションセットPVC Corner Window
    • コレクションS9000 Corner Window
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-12
    • エディション1
    • 奥行き(mm)82.5
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - コーナー窓
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows