製品の公開
S9000 Four part window with turn and tilt window and fixed glazings
S9000 Four part window with turn and tilt window and fixed glazings
S9000 Four part window with turn and tilt window and fixed glazings
S9000 Four part window with turn and tilt window and fixed glazings
S9000 Four part window with turn and tilt window and fixed glazings
S9000 Four part window with turn and tilt window and fixed glazings
S9000 Four part window with turn and tilt window and fixed glazings
S9000 Four part window with turn and tilt window and fixed glazings

    S9000 Four part window with turn and tilt window and fixed glazings

    5つ星のうち3.93.9(19 レビュー)
    Google翻訳”,

    新しい GEALAN システム S 9000 は、PVC 窓および PVC ドア用の革新的な窓システムで、施工深さは 82.5 mm です。中央ガスケットとオーバーラップ ガスケットの無数の利点を兼ね備えています。大きな施工深さ、6 つのチャンバー プロファイル、3 つの一貫したシーリング面により、優れた断熱性が保証されます。

    プロファイルの組み合わせ 6016 / 6003 を使用すると、静的ドライ グレージング (STV®)、集中コア断熱材 (IKD®)、アクリルカラーなどの追加の可能性を使用して、さらに高級な窓を構築できます。

    仕様
    • • Thermal Insulation (in W/m2K): up to Uw = 0,77 (depending on the window construction)

      • Sound reduction window: up to Rw = 48 dB

      • Burglar-inhibiting window: RC1, RC2, RC2N

      • Construction depth: 82.5 mm

      • Iron mounting: concealed or visible

      • Maximum outer frame size:

      Width: 3200 mm

      Height: 3200 mm

      Please notice: width and height of the element are depending on the construction type!

      Optional available with:

      • IKD® (intensive core insulation)

      • STV® (static dry glazing)

      • Acrylcolor

      • Foiled (uni-colours and wood decor)

      • Aluminium shell

      • Overlap gasket

      Realizable are:

      • Passive house windows

      • KfW-55 windows

      • KfW-70 windows

      • Fixed windows

      System complementary elements like doorsets or lift and slide doors are available.

    技術仕様
    • Unique refs9000_four_part_window_with_turn_and_tilt_window_and_fixed_glazings
    • コレクションセットPVC Window
    • コレクションS9000 Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-22
    • エディション1
    • 奥行き(mm)82.5
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チルト&ターン・ウィンドウ
    • IFC分類
    • ETIM コードEC000701
    • ETIM 名Window opener
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows